Компактный гидравлический кольцевой тензодатчик модели F6116 обеспечивает простое и экономичное измерение и индикацию усилий. Его диапазоны измерения: от 320 Н до 120 кН (0 – 72 фунт-силы до 0 – 26 977 фунт-силы). Поскольку данный тип измерительной системы не зависит от источника питания, он обеспечивает идеальные условия работы для различных областей применения.
При гидравлическом методе измерения усилий в качестве чувствительного элемента используется комбинация поршня и корпуса с различными уплотнениями. Действующая сила равна произведению площади и давления. Для индикации давления возможно применение манометров, датчиков давления или приборов для измерения давления с контактными устройствами. Возможно выполнение шкалы индикатора в различных единицах, например, в Н, кН, кг, т.
Гарантия на герметичность
Гарантия на герметичность гидравлического устройства для измерения силы продлена до 5 лет. Необходимым условием для этого является, разумеется, целевое использование устройства для измерения силы. Тензодатчик, который начал течь в течение данного периода, будет отремонтирован бесплатно. Таким образом, мы подчеркиваем качество своих гидравлических тензодатчиков и уверенность в своей технике.