Стержневые датчики силы модели F5802 подходят для статических и динамических измерений в качестве замены неизмерительных болтов. Они служат для определения силы растяжения и/или сжатия в суровых условиях эксплуатации.
Стержневые датчики силы очень часто используются в подъемниках и крановых установках, например, в строительных кранах или портовых и морских кранах, а также в области промышленной весовой техники и специального машиностроения. В частности, они устанавливаются в шкивах, кабельных лебедках, вилочных или роликовых подшипниках.
Стержневые датчики силы данной модели служат надежной защитой от перегрузок в машиностроении и при планировке заводов.
Соответствующие технические и региональные сертификаты таких тензодатчиков, разумеется, поставляются по заказу.
Стержневые датчики силы изготовлены из высокопрочной, коррозионностойкой нержавеющей стали 1.4542, свойства которой идеально подходят для областей применения.
В качестве выходных сигналов предусмотрены обычные активные токовые выходы и выходы напряжения (4 – 20 мА, 0 – 10 В).
Также возможно применение резервных выходных сигналов и протоколов CANopen®.