Весовой датчик высокой грузоподъемности модели F1270 поставляется для номинальных нагрузок от 7,5 т до 300 т. Он специально разработан для применения в технике взвешивания контейнеров и бункеров.
Он также подходит для использования в суровых промышленных условиях и при строительстве испытательных и производственных установок, где требуется прочность и долгосрочная стабильность.
Благодаря особой форме данный весовой датчик высокой грузоподъемности отлично подходит для установки в весы для грузовых автомобилей. В данном случае он автоматически выравнивается таким образом, что нет необходимости в сложном и точном позиционировании автомобиля на весовой платформе.
Благодаря применению нержавеющей стали, сварной крышке измерительных элементов тензодатчика деформации и стеклянной втулке для подключения кабеля обеспечивается бесперебойная эксплуатация даже при неблагоприятных условиях окружающей среды.
Благодаря радиусам встроенных несущих опор монтаж может осуществляться с помощью простых элементов приложения силы.
Версии по отдельному заказу
- Встроенные ограничители перенапряжения (4 шт.)
- Комплекты для монтажа аксессуаров