Компактные тензодатчики на сжатие специально разработаны для небольших монтажных площадей. Они используются для определения силы сжатия в широком диапазоне областей применения и подходят для задач статических и динамических измерений, например, в лабораториях и на испытательных полигонах.
Сферический элемент (кнопка приложения сферической нагрузки) позволяет очень просто вводить усилие. Обычное монтажное положение тензодатчика – горизонтальное или вертикальное. Тензодатчик защищен от брызг и исправно работает даже в суровых условиях эксплуатации.
Примечание
Во избежание перегрузки во время монтажа тензодатчики лучше подключить к электрической сети и контролировать измеренное значение. Тензодатчики необходимо устанавливать на ровной, отшлифованной и достаточно твердой поверхности. Сила применяется вертикально к оси тензодатчика на сферическом элементе.
Версии по отдельному заказу
- Высокотемпературное исполнение с увеличенным диапазоном номинальных температур
- Кабельный усилитель: 4 – 20 мА или 0 – 10 В
- Другие длины кабеля