Гидравлический тензодатчик модели F1112, версия с номинальным размером 3 x 16, подходит для регулярного тестирования силы зажима в трехкулачковых патронах. Таким образом обеспечивается оптимальное использование зажимных кулачков.
Гидравлический метод измерения сил – это простой способ зафиксировать и вывести на экран показатели сил, возникающих в различных областях применения.
Сила измеряется по принципу гидравлики: сила, действующая на поршень, приводит к увеличению давления, которое можно вывести на подключенный индикатор. Возможно выполнение шкалы индикатора в различных единицах измерения (например, Н, кН, кг, т).
Гарантия на герметичность
Гарантия на герметичность гидравлического устройства для измерения силы продлена до 5 лет. Тензодатчик, который начал течь в течение данного периода, будет отремонтирован бесплатно.
Обязательным условием продленной 5-летней гарантии является применение устройства для измерения силы по назначению.