В передовом решении для мониторинга частичного разряда и температуры в распределительных устройствах среднего напряжения применяется технология поверхностных акустических волн и сверхвысокочастотных датчиков. Оно отличается интегрированной платформой IIoT для повышения безопасности, эффективности и долговечности распределительных устройств среднего напряжения.
Благодаря применению систем мониторинга состояния предотвращается около 75 % сбоев в работе благодаря раннему обнаружению неисправностей, за счет чего сокращаются как расходы на техническое обслуживание, так и его интервалы.
Датчик окружающей среды EXT-ENV-SENS подключается к считывателю (AMS01) с помощью кабеля и контролирует температуру окружающей среды, относительную влажность и точку росы в распределительном устройстве среднего напряжения. Контроль частичных разрядов оптимизируется с использованием таких значений.
Допускается применение датчика только в полостях в металле, например, в шкафах управления. Он соответствует стандарту IEC 62271 и поэтому может использоваться в распределительных устройствах по всему миру без лицензии.