Дифференциальные манометры линейки DELTA-line в основном применяются для контроля низких показателей дифференциального давления и управления ими в сферах с высоким уровнем требованиями к односторонним перегрузкам и статическому давлению.
Как правило, модель DPGS40TA применяется в судостроении, промышленном нагревательном оборудовании, отоплении, вентиляции и кондиционировании воздуха, водоснабжении / утилизации сточных вод, машиностроении и строительстве установок.
DELTA-comb находит применение во всех областях, где требуется локальная индикация дифференциального давления и в то же время безопасное переключение цепей в зависимости от определенного значения дифференциального давления.
Значение дифференциального давления по-прежнему читается на цифровом дисплее, даже при перебоях в подаче питания.
Доступ к точке переключения осуществляется спереди. Возможна настройка точки в диапазоне от 10 до 100 % от конечного значения диапазона измерения с помощью вспомогательной шкалы.
В силу низкого диапазона измерения (от 0 до 250 мбар или от 0 до 15 фунт/кв. дюйм), возможно также применение прибора в системах с низким дифференциальным давлением.
Представлена возможность изготовления измерительной камеры из алюминия или нержавеющей стали в зависимости от требований и области применения. Благодаря повышенному уровню стабильности измерительная камера из нержавеющей стали также подходит для работы с газообразными средами.
Особенность DELTA-comb при тестировании компонентов проявляется в разнообразии сертификатов и разрешений. Таким образом обеспечивается пригодность к эксплуатации в соответствующей области применения.