В дополнение к отдельному прибору CPG1200 (цифровой манометр) также доступен в составе измерительного комплекта. Возможны различные версии комплектации измерительных комплектов в соответствии с требованиями заказчика. Все измерительные комплекты поставляются с индивидуально подобранными вставками из вспененного материала.
Области применения
Благодаря измерительному комплекту обеспечивается более комплексное, безопасное и универсальное техническое обслуживание. Измерительный комплект отличается высоким качеством отделки, удобством и прочностью. Кроме того, он подходит для использования в сфере обслуживания. В обоих соединительных наборах представлены различные тестовые муфты для адаптации калибровочных приборов WIKA к имеющимся технологическим процессам с быстроразъемными муфтами серии MINIMESS® 1620 или MINIMESS® 1215.
Два комплекта соединений для разных систем
На практике часто встречаются тестовые муфты серии 1620 и 1215.
Цифры обозначают размеры резьбы тестовой муфты: 1620 означает размер резьбы M16 x 2, а 1215 – размер резьбы M12 x 1,5.
По этой причине WIKA предлагает по одному набору соединений для каждой из двух систем.