Компактные размеры
Благодаря своей компактности цифровой индикатор модели DI32-1 особенно хорошо подходит для установки в ограниченном пространстве для монтажа.
Для разнообразных входных сигналов
Он оснащен многофункциональным входом с 23 различными конфигурациями входа. Возможен выбор соответствующего входного сигнала методом назначения клемм и ввода соответствующих параметров в конфигурацию прибора. Таким образом возможно применение прибора для индикация измеренных значений от преобразователей с сигналами тока и напряжения, а также от термометров сопротивления и термопар. Кроме того, возможно применение индикатора для измерения частоты и скорости вращения, а также в качестве счетчика оборотов по возрастанию или убыванию.
Дополнительная выгода благодаря множеству функций
Модель DI32-1 снабжена двумя транзисторными коммутационными выходами. Возможна настройка поведения переключателей, их гистерезиса и задержки переключения независимо друг от друга.
Кроме того, индикатор выполняет другие полезные функции. К ним относятся возможность запроса минимальных и максимальных значений простым нажатием клавиш управления, функция тарирования, а также возможность линеаризации значений датчика с помощью до пяти программируемых точек.
Все настройки и программирование осуществляются с помощью кнопок управления на передней панели.