Цифровой индикатор DI30 разработан специально для отображения измеренных значений с электронных датчиков, таких как датчики давления и датчики температуры. Возможны различные входные настройки для стандартных сигналов 0/4 – 20 мА, 0 – 5 В и 0 – 10 В, которые могут быть выбраны через настройки терминалов и посредством выбора типа входного сигнала в меню прибора.
Таким образом, возможно подключение на один прибор датчиков с токовыми или напряженными сигналами.
Питание преобразователей возможно по токовой цепи (2-х проводной схеме), также как и по 3-х и 4-х проводной схеме. Питание преобразователя гальванически изолировано от измерительного входа.
2 свободно программируемых аварийных выхода
Кроме того, индикатор предлагает функцию калибровки датчика и линеаризации до 10 точек. Таким образом, становится возможной дальнейшая адаптация к различным сигналам датчиков и требованиям области применения.
Стандартные функции дополняются регулируемой частотой дискретизации и отображения, а также входным смещением для корректировки нулевого смещения и дрейфа датчика. Также сюда входят такие функции, как HOLD и TARE. Несанкционированный доступ к настройкам предотвращается паролем и различными уровнями доступа.
Все настройки и программирование производятся при помощи клавиш на лицевой панели.