Благодаря своей небольшой монтажной глубине цифровой индикатор DI10 идеально подходит для установки в ограниченном монтажном пространстве. Благодаря небольшой глубине вставки его можно использовать в тех случаях, когда другие индикаторы были бы слишком велики.
Цифровой индикатор подходит для промышленного стандарта сигнала токовой петли 4 – 20 мА. Питание для дисплея поступает напрямую из токовой петли, т. е. дополнительный источник питания не требуется.
Настройка параметров дисплея осуществляется с помощью логически структурированного меню, благодаря чему управление им интуитивно понятно. Все настройки осуществляются с помощью кнопок управления на передней панели.
Благодаря настройкам параметров возможно задать диапазон индикации и смещение.
Кроме того, возможна линеаризация сигнала датчика по 10 программируемым точкам. Время индикации может варьироваться в пределах от 0,1 до 10 секунд. Для предотвращения преднамеренного изменения со стороны оператора возможна активация функции программирования.
Поиск минимальных / максимальных значений производится через простые операции при помощи кнопок управления.
Два независимых друг от друга выхода PhotoMOS с регулируемым гистерезисом поставляются по отдельному заказу.
Для удобства установки вне электрических панелей, дисплей также поставляется в версиях для монтажа в настенный шкаф, который поставляется со степенью защиты IP65.