Наведение – съемка – тест
При калибровке инфракрасных термометров при температуре выше температуры окружающей среды модель CTI5000 подходит для температуры до 500 °C (932 °F). Благодаря своей стабильности новый портативный инфракрасный калибратор особенно хорошо подходит для калибровки ручных инфракрасных термометров.
Интегральный инфракрасный излучатель отличается большым диаметром, благодаря чему возможно тестирование самых разных инфракрасных термометров, независимо от того, какими линзами они оснащены. Излучательная способность установлена на 0,95 и температуру можно регулировать с шагом 0,1 °C. Для проверки интегрального инфракрасного излучателя имеется отверстие, расположенное непосредственно за поверхностью, благодаря которому измерение можно проводить контактно и контролировать качество.