Многофункциональный ручной термометр модели CTH6500 подходит для различных целей калибровки средств измерения температуры и отличается легкостью в использовании. Помимо термометров сопротивления Pt100, он также может обрабатывать сигналы от типовых термопар. Таким образом представлена возможность измерять температуру от -200 до 1 500 °C (от -328 до 2 732 °F).
Взрывозащищенное исполнение предназначено только для измерения показаний термометров сопротивления Pt100. Благодаря высокой точности 0,03 К в диапазоне от -100 до 150 °C (от -148 до 302 °F) возможно применение данного прибора в качестве эталонного в биотехнологии, фармацевтической и пищевой промышленности.
Таким образом, CTH6500 также идеально подходит для всех задач по техническому обслуживанию и ремонту. С помощью измерительных усилителей с малым дрейфом обеспечивается малая погрешность измерений, а простые в использовании функции настройки значительно упрощают регулировку и калибровку:
- Калибровка по коду для быстрой настройки стандартных зондов по идентификационным номерам
- Физическая калибровка датчика и дисплея по одному, двум или трем различным значениям температуры
Таким образом можно свести к минимуму погрешности измерений и обеспечить высокую точность индикации.
Дополнительные области применения
Прибор разработан, прежде всего, для измерения температуры, хотя с помощью соответствующих зондов его можно использовать и для следующих задач:
- Измерение влажности с помощью комбинированного датчика температуры и влажности
- Измерение расхода в диапазоне от 0,1 до 40 м/с
Возможности калибровки и настройки, описанные выше, применимы и к данным параметрам измерения.