Спектр областей применения
В лабораториях, мастерских или на объектах серия температурных сухоблочных калибраторов CTD9350 способна удовлетворить любые требования к калибровке. Возможно оснащение всех приборов встроенным измерительным прибором. Таким образом возможно измерение сопротивлений, термоэлектрических напряжений, а также токовых сигналов (от термометров с датчиком 0/4 – 20 мА) и их непосредственная индикация в °C.
Две модели от -35 до +700 °C (от -31 до +1 292 °F)
Сухоблочные калибраторы температуры соответствуют двум температурным диапазонам. CTD9350-165 работает в диапазоне от -35 до +165 °C (от -31 до +329 °F), что важно в сфере биотехнологий, фармацевтической и пищевой промышленности.
При температуре выше 40 °C (104 °F) используется CTD9350-700 с предельной температурой 700 °C (1 292 °F).
Данная модель в основном используется на электростанциях, при строительстве заводов, а также в химической промышленности. Все приборы оснащены сухими блоками для больших вставок.