Высокоточный преобразователь давления
Высокоскоростное исполнение
Применения
- Испытательная техника
- Калибровочная техника
- Лаборатории и мастерские по техническому обслуживанию
- Испытания на утечку и разрыв
Особенности
- Погрешность: до 0,025 % IS-50 (IntelliScale)
- Точность: до 0,009 % от полной шкалы
- Диапазон измерений: от -1 до 400 бар (от -15 до 6 000 фунт/кв. дюйм)
- Время отклика в режиме выхода 250 Гц (4 мс)
- Режим потокового вывода в формате IEEE-754
Описание
Высокоскоростной преобразователь давления модели CPT6140 представляет собой компактный, надежный датчик с выходным режимом 250 Гц (время отклика 4 мс) и диапазоном измерения, в пределах которого можно свободно выбирать значения от -1 до 400 бар (-15 до 6 000 фунт/кв. дюйм). Благодаря точности до 0,025 % IS-50 датчик подходит для широкого спектра областей применения в прецизионной измерительной технике.
Область применения
Данный высокоточный преобразователь давления устанавливают в приборы от исходного производителя, например, в калибраторы давления, расхода или влажности, а также в любые приборы, где требуется высокая скорость измерения.
Данный преобразователь давления настроен на режим потокового вывода в формате IEEE-754 и не позволяет пользователю отправлять команды или запросы в своем собственном режиме. Используется в качестве эталонного датчика давления при автоматизированном производстве средств измерения давления или калибровочных стендов.
Благодаря высокой точности, скорости считывания и долговременной стабильности CPT6140 особенно хорошо подходит для применения в аэродинамических трубах, компрессионных камерах или для испытаний на герметичность и разрыв. Благодаря таким характеристикам он представляет собой ценный инструмент в метрологии, гидрологии, океанографии, а также в авиационной и космической промышленности.
Функции
Модель CPT6140 поставляется с интерфейсом RS-232 или RS-485. В обоих случаях к хосту можно подключить только одно устройство, поскольку преобразователь непрерывно выдает данные.
Представлена возможность настройки датчика на избыточное и абсолютное давление для любого диапазона измерений в указанных пределах.
Благодаря интервалу калибровки в 180 или 365 дней (в зависимости от уровня точности) и высокому разрешению в 6 разрядов, CPT6140 обладает достаточной универсальностью для использования в самых разных областях применения.
Компактный дизайн
Благодаря прочной и компактной конструкции преобразователь давления легко встраивается в 19-дюймовую стойку. Благодаря сочетанию наружной и внутренней резьбы всегда обеспечивается быстрое и надежное соединение, что исключает необходимость в дополнительном уплотнении.