Области применения
Сравнительный испытательный насос CPP7000-X служит в качестве генератора давления для тестирования, настройки и калибровки механических и электронных приборов для измерения давления посредством сравнительных измерений. Испытания под давлением могут проводиться в лаборатории, мастерской или на месте в точке измерения.
Простота обращения
Для точного приближения к точкам измерения насос для сравнительных испытаний оснащен шпинделем для точного управления. В частности, плавный ход ручного шпинделя обеспечивает такую возможность даже при очень высоких показателях давления. Кроме того, CPP7000-X отличается наличием шпинделя, который находится исключительно в корпусе насоса. Таким образом устраняется неблагоприятный изгибающий момент на открученном шпинделе.
Преимущество такого насоса заключается в том, что его размеры не меняются во время работы под действием вращения шпинделя.
С помощью насоса для сравнительных испытаний можно легко заполнять и заливать большие тестовые объемы за счет встроенного заливочного насоса.
Простота эксплуатации
Если к испытательному насосу подключить испытуемый прибор и достаточно точный эталонный измерительный прибор, то при включении насоса на оба прибора будет действовать одинаковое давление. Сравнивая два измеренных значения при любом заданном значении давления, можно выполнить проверку точности и/или настройки испытываемого прибора для измерения давления.