Общие сведения
Благодаря своей универсальности портативные многофункциональные калибраторы идеально подходят для тестирования и калибровки промышленных измерительных приборов в полевых условиях. Типичная область их применения – калибровка преобразователей давления, приборов для измерения давления, температурных датчиков, манометров, температурных зондов и других измерительных приборов. Данные калибровки записываются в память прибора. Связь с компьютером позволяет управлять прибором дистанционно, а также скачивать протоколы калибровки.
Приборы представляют собой наиболее технически совершенные переносные мультифункциональные калибраторы для измерения и моделирования следующих параметров: избыточное и абсолютное давление, электрические сигналы (мА, мВ, В, Ом), температура (TC, RTD), частота и импульсы. Кроме того, представлена возможность интегрировать в прибор модуль HART®, который обеспечивает обмен данными с приборами HART®.
Характерные особенности
Калибраторы оснащены большим сенсорным экраном с новым интуитивно понятным интерфейсом, благодаря которому можно легко и быстро настроить калибратор. Благодаря наличию сертификата II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb: от - 10 до + 50°C возможности применения данного калибратора в опасных зонах расширяются. Даже в версии, соответствующей требованиям ATEX, предусмотрена возможность подачи напряжения постоянного тока 24 В на внешние преобразователи.
Калибраторы оснащены четырьмя измерительными каналами и, следовательно, с их помощью можно проводить до четырех измерений одновременно. Благодаря внутреннему запоминающему устройству, позволяющему осуществлять анализ зарегистрированных измерительных данных и протоколов калибровки, прибор стал более удобным для проведения калибровки на месте эксплуатации.