1. Продукция
  2. Калибровочная техника
  3. Цифровые манометры
Назад к обзору
Модель CPG1200

Цифровой манометр

Избранные документы
Типовой лист CT 10.20 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Испытание гидростатическим давлением
  • Испытание до разрушения
  • Измерение утечки
  • Настройка точек переключения на реле давления
  • Анализ давления рабочей среды

Особенности

  • Настройка и проверка рабочего давления стала проще, чем когда-либо
  • Простота передачи данных – через USB и Bluetooth®
  • Для применения в мобильных устройствах и непрерывной работы в стационарных условиях

Описание

Работающий от аккумулятора и очень прочный цифровой манометр модели CPG1200 разработан специально для использования в областях применения, связанных с мобильными устройствами. Диапазоны: -1 ... +1000 бар (-14.5 ... +15000 фунт/кв. дюйм) (избыточное давление) с точностью до 0.25 % шкалы.

Проверка и настройка рабочего давления стала проще, чем когда-либо
Прибор поставляется с наиболее распространенными технологическими соединениями. Он упрощает рабочий процесс благодаря регистратору данных с возможностью регистрации до 1 миллиона видов данных и функцией мин./макс.

На практике благодаря быстрому и простому тестированию также минимизируется риск простоев производства из-за критических значений давления в ходе технологического процесса – благодаря искробезопасному исполнению Ex, в том числе в ответственных зонах нефтегазовой промышленности.

Простота передачи данных – через USB и Bluetooth®
Модель CPG1200 оснащена интерфейсом Micro-USB для простоты передачи данных с защитой от помех, а в качестве опции может быть дополнена Bluetooth® для беспроводной связи.

Для применения в мобильных устройствах и непрерывной работы в стационарных условиях
Для раннего обнаружения серьезных изменений давления во время транспортировки CPG1200 непрерывно регистрирует значения и при необходимости подает сигнал тревоги.

Временный контроль не представляет проблемы благодаря регистратору данных и работе от аккумулятора.

Благодаря режиму энергосбережения и переменной скорости измерения время работы без замены батареи достигает 4000 часов. Индикатор состояния батареи показывает, когда необходимо произвести замену. Благодаря питанию через интерфейс USB, CPG1200 также представляет собой надежное решение для эксплуатации в стационарных условиях.

Приложение myWIKA device

Приложение myWIKA device

  • Скачать из App Store
  • Скачать из Google Play
паспорт продукции WIKA

паспорт продукции WIKA

Вас интересуют данные об отдельных продуктах (например, протокол испытаний)? Узнайте больше о продукте WIKA.