Грузопоршневой манометр
Автоматическая версия с рабочим давлением до 5 000 бар (72 500 фунтов на квадратный дюйм)
Применения
- Сочетание автоматизации с высокоточным первичным поршневым манометром.
- Эффективное решение для испытаний и калибровки высококачественных датчиков давления.
- Автоматическая калибровка и поверка оборудования для измерения давления.
- Калибровка при больших объёмах
Особенности
- общая погрешность измерения до 30 частей на миллион от измеренного значения
- Работает при давлении до 5 000 бар [72 500 фунтов на квадратный дюйм] гидравлической системы
- Автоматическая система загрузки масс с разрешением до 0,1 г
- Автоматическое создание давления
Описание
Первичные эталоны давления
Грузопоршневые манометры — это высокоточные эталонные приборы давления, которые определяют производную единицу давления напрямую через базовые единицы массы, длины и времени, согласно формуле p = F/A. Прямое измерение давления с помощью датчика давления в сочетании с ноу-хау компании DH-Budenberg гарантирует лучшие метрологические характеристики на рынке.
- Высокое качество цилиндро-поршневых систем (долгое время вращения, долговременная стабильность)
- Защищенное и плавное использование набора грузов
Данный тип грузопоршневых манометров было успешно проверен национальными институтами метрологии, калибровочными лабораториями и лабораториями в промышленности.
Калибровка при больших объёмах
CPB9500 был разработан не только для обеспечения максимально возможных метрологических характеристик, но и для соответствия требованиям промышленности.
Благодаря высокому значению MTBF (среднему времени наработки на отказ), система создания давления CPB9500 может также генерировать и контролировать давление для больших испытательных объёмов
Автоматизация и метрология
Сервоприводной шпиндельный насос для создания давления в сочетании со встроенной оптической системой определения положения поршня обеспечивает точную и надёжную регулировку давления. Набор гирь, защищённый в стойке, обрабатывается с особой осторожностью, обеспечивая максимальную стабильность. Окончательно значение давления коррегируется с учетом внешних влияющих факторов.
CPB9500 доступен с гидравлической системой тонкой установки масс. Для оптимального удовлетворения особых требований доступен широкий выбор поршнево-цилиндровых систем.