Контроллер давления
Испытательная установка данных воздуха
Области применения испытательной установки данных воздуха
- Калибровка высоты и вертикальной скорости воздуха
- Калибровка скорости ВС
- Калибровка компьютеров для сбора данных о состоянии воздуха
- Военные, коммерческие и авиационные (применения / отрасли)
- Лаборатории исследований и разработок
Особенности испытательной установки данных воздуха
- Съёмный датчик Ps/Qc или Ps/Pt, который можно заменить через переднюю панель.
- Стабильность поддержания задаваемого давления: не более 0,001 % от диапазона измерения
- Неопределенность: до 0,009 % IS-50 (IntelliScale)
- Неопределённость: ±2,5 фута, ±0,06 узла
- Соответствие требованиям RVSM и автоматическая настройка нулевой точки
Описание испытательной установки данных воздуха
Область применения
Модель CPA8001 — это комплект для тестирования воздушных данных (ADTS), представляющий собой контроллер воздушных данных, предназначенный для автоматической калибровки и тестирования высотомеров, индикаторов скорости набора высоты, индикаторов воздушной скорости и компьютеров воздушных данных.
Функционал
Высококачественный цветной сенсорный экран и интуитивно понятный интерфейс обеспечивают одновременное или асинхронное управление высотой / скоростью изменения высоты и/или воздушной скоростью / скоростью изменения воздушной скорости. Ввод заданных значений и настройка системы становятся интуитивно понятными благодаря простым в использовании кнопкам и меню. Кроме того, функция программируемой пользователем последовательности обеспечивает хранение и автоматическое управление стандартными процедурами тестирования.
Датчики и управление
Доступен съемный/взаимозаменяемый двухканальный датчик (Ps/Pt или Ps/Qc) с точностью 0,009 % IS-50. Требования спецификации RVSM выполняются с любым из датчиков. Диапазоны, задаваемые пользователем, доступны для военных, коммерческих или авиационных приложений. Автоматическая настройка нулевой точки включает дополнительный высокоточный абсолютный датчик в процессе корректировки нуля. Это обеспечивает высокий уровень точности благодаря автоматической настройке нулевой точки для обоих каналов. Спецификация в процентах от показаний, в сочетании с запатентованным регулирующим клапаном, обеспечивает точное и стабильное управление.
Удалённое управление
Удалённая работа через интерфейсы IEEE-488.2 (GPIB), Ethernet, RS-232 или USB, а также эмуляция командного набора приборов ADTS, не принадлежащих Mensor, делает CPA8001 ценным устройством, которое можно легко интегрировать в производственные процессы или калибровку авиационных измерительных приборов.
Сервис и калибровка
CPA8001 может быть оснащён внешней калибровочной платформой для удалённой калибровки вне установленного блока. В сочетании с первоклассным сервисом и поддержкой от Mensor, CPA8001 является лучшим решением для задач калибровки воздушных данных.