Емкостной переключатель уровня для промышленных приложений
Применения
- Подходит в качестве датчика предельного уровня для защиты от переполнения или сухого хода
- Подходит для липких или загрязнённых сред
- Работает с жидкостями
Особенности
- Одна или две точки переключения (настраиваемые)
- Интегрированный температурный датчик, доступный по запросу
- Интегрированный светодиодный индикатор состояния
- Минимальная подверженность износу благодаря отсутствию подвижных частей
Описание
Емкостной переключатель уровня CLS-1000 использует интеллектуальный принцип измерения для надежного определения уровня. Внутри датчика находится электрод, который вместе с ёмкостью или дополнительным противоположным электродом создаёт электрическое поле. Обычно ёмкость этого электрического поля относительно мала, пока рядом находится только воздух или другая непроводящая среда.
Однако, как только среда, например жидкость, приближается к датчику или касается его, диэлектрическая проницаемость между электродами изменяется. Это изменение приводит к увеличению ёмкости, которое CLS-1000 фиксирует и анализирует. Таким образом, датчик может точно определить, достигнут ли определённый уровень.
Благодаря бесконтактному принципу измерения CLS-1000 обладает высокой износостойкостью, так как не содержит подвижных механических частей. Это делает его идеальным для применения там, где требуется долгий срок службы и минимальное обслуживание. При необходимости CLS-1000 может быть оснащён двумя точками переключения для определения различных уровней заполнения.
Ещё одной особенностью датчика является возможность интеграции температурного датчика по запросу. При этом, помимо уровня, может также контролироваться температура среды, что во многих промышленных приложениях обеспечивает дополнительное управление процессами.
Эта прочная, но при этом экономичная конструкция делает CLS-1000 идеальным решением для контроля уровня в широком диапазоне применений.