В передовом решении для мониторинга частичного разряда и температуры в распределительных устройствах среднего напряжения применяется технология поверхностных акустических волн и сверхвысокочастотных датчиков. Оно отличается интегрированной платформой IIoT для повышения безопасности, эффективности и долговечности распределительных устройств среднего напряжения.
Благодаря применению систем мониторинга состояния предотвращается около 75 % сбоев в работе благодаря раннему обнаружению неисправностей, за счет чего сокращаются как расходы на техническое обслуживание, так и его интервалы.
Антенна AN-F1 поставляется с кабелями различной длины и подключается к считывателю AMS01. Для обнаружения частичных разрядов в распределительных устройствах среднего напряжения используются волны УВЧ.
Допускается применение антенны только в пространствах металла, например, в шкафах управления.
Он соответствует стандарту IEC 62271 и поэтому может использоваться в распределительных устройствах по всему миру без лицензии.