SENSeOR представляет собой передовое решение для контроля частичного разряда и температуры в распределительных устройствах среднего напряжения. В нем используются новейшие технологии датчиков поверхностных акустических волн и сверхвысоких частот, а также интегрированная платформа IIoT для повышения безопасности, эффективности и долговечности распределительных устройств среднего напряжения.
Благодаря применению систем мониторинга состояния предотвращается около 75 % сбоев в работе благодаря раннему обнаружению неисправностей, за счет чего сокращаются как расходы на техническое обслуживание, так и его интервалы.
Благодаря использованию антенн УВЧ диапазона считыватель модели AMS01 принимает сигналы частичных разрядов, а датчики температуры на основе поверхностных акустических волн измеряют температуру проводников под напряжением и могут контролировать условия окружающей среды. Все данные предоставляются пользователю с помощью платформы IIoT.
Допускается применение данного компонента только в полостях из металла, например, в шкафах управления.
Он соответствует стандарту IEC 62271 и поэтому может использоваться в распределительных устройствах по всему миру без лицензии.