Датчик CO2 для монтажа в вентиляционный канал модели A2G-85 со встроенной функцией измерения температуры подходит для прямого монтажа в круглые или прямоугольные вентиляционные каналы.
Датчик CO2 модели A2G-85 является высококачественным устройством для установки в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Данный датчик CO2 для монтажа в вентиляционный канал определяет содержание углекислого газа (CO2) методом бездисперсионной инфракрасной спектроскопии, а также позволяет измерять температуру. Благодаря возможности измерения сразу двух параметров в одном устройстве значительно снижается стоимость материалов и монтажных работ.
Датчик CO2 имеет регулируемый монтажный фланец, который обеспечивает быструю установку. Дисплей с подсветкой (опция) обеспечивает хорошую четкость и читаемость показаний даже с большого расстояния. Безвинтовое крепление крышки позволяет быстро выполнить монтаж проводки и пусконаладочные работы.
В индустрии вентиляции и кондиционирования воздуха все большее значение приобретает проблема измерения содержания CO2 и температуры воздуха как основа процесса управления/регулировки с ориентацией на максимальное удовлетворение потребностей пользователей. Сигналы датчика CO2 для обоих измеряемых параметров передаются в систему управления/регулирования или систему автоматизации здания через аналоговые выходы (0…10 В) или цифровой протокол Modbus®.