Мембранные разделители предназначены для защиты приборов для измерения давления в областях применения, где присутствуют среды, представляющие трудности в обращении. В системах с мембранным разделителем мембрана обеспечивает разделение прибора и среды
Давление передается на измерительный прибор через жидкость, которая заполняет систему с мембранным разделителем.
Для применения в условиях заказчика с повышенными требованиями представлен широкий ассортимент конструкций, материалов и заполняющих систему жидкостей.
Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Область применения, принцип работы, конструкции".
Асептические присоединения в соответствии с DIN 11864 соответствуют очень строгим гигиеническим требованиям. Герметичность без мертвого пространства обеспечивается за счет металлического упора и самоцентрирования.
Даже при изменении температуры среды присоединению не требуется техническое обслуживание и проверка. Системы с мембранными разделителями выдерживают температуру очистки паром в процессах безразборной стерилизации и, таким образом, за счет них реализуется стерильное соединение мембранного разделителя с измеряемой средой.
Монтаж мембранного разделителя и измерительного прибора осуществляется в стандартном исполнении методом непосредственного монтажа или с помощью охлаждающего элемента или гибкой капиллярной трубки по отдельному заказу.
Для выбора материала WIKA предлагает различные решения, в которых верхняя часть корпуса и мембрана изготовлены из одинаковых материалов. Нержавеющая сталь 1.4435L (316L) используется в качестве стандартного материала, также по запросу возможно исполнение из других специальных материалов.