Трубный мембранный разделитель для стерильного присоединения к процессу
С хомутовым присоединением (TRI-CLAMP®)
Применения
- Для непосредственной быстрой установки и демонтажа в трубах
- Для текучих, чистых сред
- Фармацевтическая промышленность, биотехнологическая промышленность, производство действующих веществ
- Установки асептической обработки
Особенности
- Абсолютно круглая мембрана (Европ. пат. № 0609846) для предотвращения мертвых зон
- Самоосушение во всех монтажных положениях
- Быстрая очистка точки измерения без остаточных веществ
- Подходит для безразборной мойки и безразборной стерилизации
- Соответствие 3-А
Описание
Мембранные разделители используются для защиты измерительного прибора от сред, отличающихся агрессивностью, адгезионными свойствами, склонностью к кристаллизации, коррозионными свойствами, высоким уровнем вязкости, опасностью для окружающей среды или токсичностью.
За счет мембраны из соответствующего материала обеспечивается отделение от измеряемой среды. Таким образом, удовлетворение самых сложных требований по измерению достигается благодаря комбинации измерительного прибора и мембранного разделителя.
Жидкость в системе, которая подбирается в соответствии с определенными условиями, гидравлически передает давление на измерительный прибор. Практически неограниченные возможности применения достигаются благодаря большому количеству предусмотренных вариантов, как конструкций мембранных разделителей так и материалов. Тип присоединения к процессу (фланцевое, резьбовое и гигиеническое присоединение) и процессы при производстве являются важными критериями при выборе разделителей.
Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Область применения, принцип работы, конструкции".
Благодаря круглой форме возможна установка трубных мембранных разделителей модели L981.22 с хомутовыми присоединениями непосредственно в трубопровод. Таким образом, специальная измерительная точка не требуется. Благодаря интеграции в технологический процесс исключаются: турбулентность потока, мертвые зоны, повороты и другие препятствия. Для таких мембранных разделителей WIKA применяет абсолютно круглую мембрану, которая не создает препятствий потоку среды, благодаря чему имеется возможность производить самоочистку камеры.
Системы с мембранными разделителями выдерживают температуру очистки паром в процессах безразборной стерилизации и, таким образом, за счет них реализуется стерильное соединение мембранного разделителя с измеряемой средой.
Сборка мембранного разделителя и измерительного прибора осуществляется путем непосредственного монтажа (по стандарту), либо через охлаждающий элемент или гибкую капиллярную трубку (по отдельному заказу).
При выборе материалов WIKA предлагает широкий выбор решений, в которых предусмотрено исполнение верхней части разделителя и мембраны из идентичных материалов. Нержавеющая сталь 316L (1.4435) используется в качестве стандартного материала, также возможно исполнение из других специальных материалов по запросу заказчика.
Измерительные системы WIKA с мембранными разделителями модели L981.22 успешно применяются в медико-биологической промышленности, при производстве пищевых продуктов, в фармацевтической и биотехнологической промышленности.