Система технологических адаптеров WIKA специально разработана для удовлетворения требований пищевой, фармацевтической промышленности и производства напитков.
Система адаптеров состоит из измерительного прибора со стерильным присоединением G1 и соответствующего технологического адаптера. Благодаря адаптивной модульной системе возможно подключение к широкому спектру асептических технологических присоединений (например, хомуты, резьбовое присоединение, VARIVENT® или NEUMO®).
Все детали выполнены из нержавеющей стали 1.4435 (316L); UNS S31603. Кольцевое уплотнение для герметизации процессов (опционально) поставляется с сертификатом на материал 3.1 в соответствии с EN 10204. Оно производится из этилен-пропиленового каучука (EPDM) или фторированного каучука (FKM) и соответствует требованиям Международной федерации по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA), Классу VI Фармакопеи США, а также стандарту 3-A 18-03.
Система переходников WIKA соответствует строгим требованиям, предъявляемым к стерильным процессам.
Измерительные приборы и технологические адаптеры легко монтируются и демонтируются с помощью гаечного ключа.
Преимущества для клиента
- Снижение затрат на складское хранение
- Возможность немедленного приобретения измерительных приборов с различными технологическими адаптерами
- Предупреждение длительных простоев производства