Манометрический термометр модели 73 разработан и производится в соответствии со стандартом EN 13190. Данный высококачественный термометр спроектирован специально для требований перерабатывающей промышленности. Термометр, полностью изготовленный из нержавеющей стали, предназначен для химической, нефтегазовой и энергетической промышленности.
Для оптимального соответствия технологическому процессу доступны индивидуальные длины тока и технологические соединения. Термометры имеют уровень защиты IP65 и могут использоваться на открытом воздухе даже при отрицательных температурах. Благодаря гидрозаполнению возможна работа в условиях повышенной вибрации. Благодаря разнообразию возможных конструкций манометрические термометры модели TGT73 можно адаптировать к любым присоединениям и положениям измерительных точек.
Исполнение с контактной колбой обеспечивает измерение температуры без соприкосновения с измеряемой средой, даже при очень небольшом диаметре трубы. Контактная колба предназначена для наружного монтажа на трубах и резервуарах.
Если речь идет о суровых климатических условиях в месте эксплуатации, то модель 73 – это правильный выбор, поскольку она может использоваться при температурах от - 40 °C (- 40 °F) до +60 °C (+ 140 °F) (в версии POLARgauge® также от - 50 °C (- 58 °F) до - 70 °C (- 94 °F)).
С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.