Компактный дифференциальный манометр модели 716.05 с номинальным размером 80 мм. специально разработан для точек измерения, при которых осуществляется измерение дифференциального давления с низким перепадом давления. Кроме того, гарантируется безопасность при перегрузке до 16 бар с каждой стороны.
В зависимости от классов точности 2,5 % и 4 % могут быть указаны различные диапазоны шкалы. Представлена возможность измерения дифференциального давления от 0 до 16 мбар и от 0 до 600 мбар.
Для дифференциального манометра предусмотрены различные варианты подключения, а также возможность монтажа в панель, благодаря чему он может использоваться во всех областях применения для измерения уровня.