Данные высококачественные дифференциальные манометры отличаются компактной и прочной конструкцией и используются в основном для измерения уровня в резервуарах для жидких газов. Благодаря 6 различным измерительным ячейкам обеспечивается покрытие всех обычных размеров резервуаров в криотехнике. За счет большого перекрытия диапазонов измерений измерительных ячеек возможна настройка на такие типы газов, как Ar, O2, N2 или CO2, по всей шкале с углом 270 градусов. Настройка диапазона осуществляется вне корпуса и не влияет на нулевое положение стрелки.
Механический циферблат и встроенный преобразователь с выходным сигналом 4 – 20 мА (по заказу) калибруются одновременно и легко. Благодаря вентильному блоку, поставляемому по заказу отдельно, для фланцевого монтажа возможно центральное измерение уровня и индикация рабочего давления в одном приборе.
Возможен монтаж электроконтактов для измерения уровня и рабочего давления, а также преобразователь для рабочего давления непосредственно на месте установки. Стандартное межосевое расстояние 37 мм. между технологическими соединениями может быть адаптировано до индивидуального межосевого расстояния 31 мм. или 54 мм. с помощью адаптеров для фланцевого монтажа.