Капсульные манометры типов 610.20 и 630.20 подходят в качестве высокоточных измерительных приборов для точных измерений в лабораторных условиях. Принцип измерения с помощью капсульного элемента подходит для очень низких показателей давления. При повышении давления расширение капсульного элемента, пропорциональное приложенному давлению, передается механизму и отображается на дисплее.
Модульное исполнение, благодаря которому возможно множество комбинаций материалов корпуса, технологических присоединений, номинальных размеров и диапазонов шкалы.
Благодаря широкому ассортименту вариантов прибор с фронтальным монтажом подходит для самых разнообразных применений в составе щитового оборудования.
За счет диапазонов шкалы от 0 – 2.5 мбар до 0 – 600 мбар или от 0 – 1 дюймов вод. ст. H2O до 0 – 240 дюймов вод. ст. H2O, а также диапазонов шкалы вакуума и +/- обеспечиваются диапазоны измерений, необходимые для широкого спектра областей применения.