В основе капсульных манометров модели 611.13 лежит модульная капсульная измерительная система. Одна половина капсульного элемента представляет собой корпус из пластика, а другая – из медно-бериллиевого сплава (CuBe).
Капсульный принцип измерения особенно подходит для низких значений давления. При повышении давления расширение капсульного элемента, пропорциональное приложенному давлению, передается механизму и отображается на дисплее.
Благодаря модульной конструкции возможно множество вариантов применения в соответствии с требованиями заказчика. Модель 611.13 с большим успехом используется, в частности, в медицинской технике.
За счет диапазонов шкалы от 0 – 60 мбар до 0 – 1 000 мбар или от 0 – 24 дюймов вод. ст. H2O до 0 – 400 дюймов вод. ст. H2O, а также диапазонов шкалы вакуума и +/- обеспечиваются диапазоны измерений, необходимые для широкого спектра областей применения.