Капсульные манометры серии 610.20 и 630.20, относящиеся к классу 0.6 испытательных манометров, подходят для точных измерений в лабораториях. В их основе лежит проверенная временем капсульная измерительная система. При повышении давления расширение капсульного элемента, пропорциональное приложенному давлению, передается механизму и отображается на дисплее.
Модульное исполнение, благодаря которому возможны различные комбинации материалов корпуса, технологических присоединений, номинальных размеров и диапазонов шкалы. Благодаря такому широкому многообразию исполнения прибор подходит для использования в широком спектре отраслей промышленности.
В зависимости от технологического присоединения для установки на панели управления возможно оснащение капсульных манометров монтажным фланцем или кольцом с треугольным профилем и монтажным кронштейном.
За счет диапазонов шкалы от 0 – 10 мбар до 0 – 600 мбар или от 0 – 4 дюймов вод. ст. H2O до 0 – 240 дюймов вод. ст. H2O, а также диапазонов шкалы вакуума и +/- обеспечиваются диапазоны измерений, необходимые для широкого спектра областей применения.