Измерение давления воздуха для дыхания или кислородно-азотной смеси в водолазном снаряжении
Особенности
Может использоваться для погружений на глубину до 500 м (1640 футов)
Компактный дизайн
Высокая ударопрочность сменного окна из поликарбоната
Диапазоны шкал до 0 ... 600 бар (8700 фунт/кв. дюйм), в других единицах – по заказу (например, МПа или кг/см2)
Описание
Данные манометры соответствуют самым высоким стандартам качества и надежности при использовании в подводном плавании с аквалангом. Компактный манометр для подводного плавания с аквалангом представляет собой компонент водолазного оборудования для измерения давления в баллоне.
Благодаря мелкой градуировке шкалы показатели давления очень хорошо читаются. Благодаря долгому сроку затухания фосфоресцирующего циферблата также облегчается считывание показаний в условиях плохого освещения.
Для безопасности дайвера используется смотровое окно из ударопрочного поликарбоната.