Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
Для областей применения, где требуется повышенная чистота
Применения
- Полупроводниковая и электронная промышленность, медицинская промышленность, генные технологии, биотехнологии и фармацевтическая промышленность.
- Подходит для работы в агрессивных средах, а также с газообразными и жидкими средами, которые не препятствуют работе системы давления
- В областях, где требуется измерение газов высокой чистоты без загрязнения технологических сред.
Особенности
- Компоненты, контактирующие со средой, из стали 316L
- Корпус из нержавеющей стали, обработанный методом электрохимической полировки, и соединение с торцевым уплотнением
- Диапазоны положительного и комбинированного давления до 10000 фунт/кв. дюйм
Стандартные возможности
Исполнение
ASME B40.100
Размеры
50 мм (2 дюйма)
40 мм, (1,5 дюйма)
Класс точности
2 дюйма: ±2/1/2 % диапазона (ASME B40.100 класс A)
1,5 дюйма: ±3/2/3 % диапазона (ASME B40.100 класс B)
Диапазоны
Вакуум / соединение до 30 дюймов рт. ст. /0/300 фунт/кв.дюйм
Давление от 15 до 6000 фунт/кв. дюйм или других аналогичных единиц давления или вакуума
Рабочее давление
Постоянное: 3/4 верхнего предела измерения
Переменное: 2/3 верхнего предела измерения
Кратковременное: верхний предел измерения
Рабочая температура
Окружающая среда: от - 40 °C до 60 °C (от - 40 °F до 140 °F)
Измеряемая среда: не более 100 °C (212 °F)
Температурная погрешность
Дополнительная погрешность при изменении температуры по сравнению с эталонной температурой 20 °C (68 °F) ± 0.4 % на каждые 10 °C (18 °F) повышения или понижения. Процент диапазона.
Защита от погодных условий
Устойчив к погодным условиям (NEMA 3 / IP 54)
Присоединение давления
Материал: нержавеющая сталь 316L
Положение: радиальное снизу и осевое сзади
Тип присоединения: NPT ¼ дюйма – наружная резьба
Шероховатость поверхности, контактирующей со средой: Ra < 1,0 мкм [Ra < 40 микродюймов] – внутренняя
Трубка бурдона
Материал: нержавеющая сталь 316L
От 30 дюймов рт. ст. до 1000 фунт/кв. дюйм, тип C
от 1500 до 6000 фунт/кв. дюйм: спиральный тип
Испытан на утечку гелием, 1 x 10-9 куб. м./сек (стационарное исполнение)
Разъем
Материал: нержавеющая сталь 316L
Ra < 1,0 мкм [Ra < 40 микродюймов] – внутренняя
Механизм
Нержавеющая сталь
Циферблат
Алюминиевый, белого цвета, с упором для указательной стрелки и черными символами
Указательная стрелка
Алюминиевая, черного цвета
Корпус
Нержавеющая сталь 304, с электрохимической полировкой
Смотровое окно
Поликарбонат: поворотный замок (2 дюйма); защелкивающийся колпачок (1,5 дюйма)
Чистота
ASME B40.1, уровень IV (для применения в кислородной среде)
Упакован в один нейлоновый пакет
Продувка азотом
Защитный колпачок на резьбовом соединении