Электромагнитные расходомеры

Электромагнитные расходомеры для точного измерения объемов токопроводящих жидкостей

Электромагнитные расходомеры WIKA обеспечивают точные измерения объемов токопроводящих жидкостей, предполагая множество ключевых преимуществ по сравнению с другой техникой, таких как исключительная долговременная стабильность, максимальная надежность процесса, отсутствие перепада давления и отсутствие необходимости в обслуживании. Электромагнитные датчики WIKA поставляются в различных исполнениях по материалу корпуса и футеровки, трубным соединениям и областям применения (от экономичного решения для орошения до высокоточных процедур приемки-передачи согласно MID MI-001, OIML R49). Представлена возможность соединения приборов с цифровыми преобразователями сигналов WIKA, поставляемыми в компактных и раздельных исполнениях, способными обеспечивать точное измерение расхода и управлять связью с внешними системами управления даже при отсутствии питания. Благодаря отсутствию подвижных или нарушающих герметичность деталей таких приборов WIKA обеспечивается малое время отклика и простота установки.

Каков принцип работы электромагнитных расходомеров?

Электромагнитные расходомеры применяются для точного измерения объемов токопроводящих жидкостей. В основе принципа измерения лежит закон электромагнитной индукции Фарадея. Согласно данному закону, объем токопроводящей жидкости можно измерить по напряжению, формирующемуся при прохождении через электрмагнитное поле. Преимущество электромагнитных расходомеров в том, что они функционируют даже при отсутствии питания и могут использоваться независимо от давления, температуры, плотности, вязкости и агрессивности измеряемых веществ.

В каких областях преимущественно используются электромагнитные расходомеры?

Электромагнитные расходомеры используются везде, где имеются потоки сред, например, в области водоснабжения и сточных вод. Однако присутствует возможность точного измерения сред с твердыми компонентами, такие как шлам и бетон, или агрессивных сред. К областям применения относят устройства измерения сейсмической активности, устройства противопожарной защиты, холодильную технику, гражданское строительство, горнодобывающую и перерабатывающую промышленность. Преобразователи сигнала WIKA, например, типа FLC-608, присоединяют к электромагнитным расходомерам в отдельном или компактном исполнении. Таким образом происходит генерация тока для катушки электромагнитного тока и прибор управляет связью с внешними системами управления