Специальные тензодатчики
Что представляет собой тензометрический датчик или экстензометр?
Тензометрические датчики, также называемые датчиками деформации, тензодатчиками деформации или экстензометрами, представляют собой особый тип датчиков силы и являются универсальными, подходящими как для статических, так и для динамических измерений Тензометрические датчики используются для измерения деформаций, возникающих под действием сил, действующих на тело. Датчик деформации быстро устанавливается благодаря простой конструкции с винтовым креплением и позволяет достичь высокой точности, несмотря на то, что измерение является косвенным. После монтажа и настройки деформация передается посредством фрикционного соединения от твердого элемента к тензометрическому преобразователю или тензодатчику деформации. Поскольку во время использования преобразователь навинчивается на деталь, после настройки прибор приобретает характеристики тензодатчика. WIKA предлагает тензодатчики деформации со следующими выходными сигналами: мВ/В, 4 ... 20 мА, CANopen, CAN SAE J1939.
Для каких целей используется тензометрический датчик?
Применение тензометрических датчиков особенно удобно для существующих систем. В имеющихся силосных башнях или резервуарах установка балочных тензодатчиков или тензодатчиков «балка среза» для измерения силы может быть очень дорогостоящей. Тензометрический датчик, напротив, быстро интегрируется в систему и является экономически выгодной альтернативой. Тензодатчики WIKA обладают высокой ударо- и виброустойчивостью, а также стабильностью в долгосрочной перспективе. Подробнее о применении тензометрических датчиков / экстензометров читайте в статье нашего блога “Практическое применение тензометрических датчиков”.
Возможные области применения:
- Машины для литья под давлением
- Машинное оборудование для прессования, штамповки, тиснения
- Стальные конструкции и опоры сосудов
- Ветровые электростанции
- Строительное машинное оборудование
При каком уровне деформации может использоваться тензодатчик?
Тензометрический датчик, датчик деформации или экстензометр можно использовать при деформации или сжатии от 0 до 200 микрострейн до макс. 0 до 1 000 µε. Экстензометр достигает общей точности 2 % от полного значения шкалы. Для измерения тензодатчик крепится к детали с помощью болтов в месте соответствующей деформации.
Требуется калибровка измерительных приборов?
Заменит ли Build ID WIKA номера изделий WIKA в будущем?
Нет, Build ID не заменит номера изделий WIKA. При оформлении заказа компания WIKA всегда предоставляет вам номер товара WIKA, стандартный срок действия которого не ограничен по времени.
Какие преимущества дает Build ID WIKA?
С помощью идентификатора в любое время возможно повторное обращение к соответствующему плану, его изменение или, в случае необходимости, дальнейшая обработка и заказ у сотрудника WIKA. Совместное использование конфигурации также стало проще, чем ко ...
подробнее