Повышение эффективности за счет цифрового дистанционного мониторинга стальных трубопроводов

Повышенная прозрачность системы снижает эксплуатационные расходы и упрощает техническое обслуживание.

DistrictHeatingnetworks_en-co

Корректирующее обслуживание тепловых сетей приводит к высоким затратам для операторов. Большая часть этих сетей проложена под землей, поэтому доступ возможен только через узкие шахты для технического обслуживания. Чтобы минимизировать риск травм для специалистов и прохожих, доступ к шахте обычно страхует второй сотрудник. Только после этого можно проверять, сохраняется ли нужное давление в межтрубном пространстве. Большой объем усилий ради одного измеренного значения и кратковременной проверки. В стальных трубопроводах неисправный вакуум между рабочей трубой и кожухом может привести к подсосу воздуха снаружи.

В результате теплоизоляционные свойства резко ухудшаются, и теплопотери значительно повышают эксплуатационные расходы. Быстрое и простое решение — контроль вакуума с помощью беспроводных датчиков давления IIoT. Измеренные значения передаются на онлайн-платформу через сети с низким энергопотреблением (например, LoRaWAN® или mioty®) без прокладки единого кабеля. В случае неисправности прибор автоматически отправляет сигнал тревоги ответственному сотруднику. Таким образом возможно повышение прозрачности работы системы до более чем 99 % при одновременном снижении эксплуатационных и сервисных расходов.

Решения IIoT: от датчика до облачной платформы

Платформа и область применения

  • Дистанционный контроль точек измерения
  • Анализ тенденций
  • Сигналы тревоги при критических состояниях
  • Локализация на карте
  • Планирование технического обслуживания
  • Автоматизированная документация
  • Интеграция в существующие системы

Коммуникационные возможности

  • Дальность действия — несколько километров
  • Стандартизированная передача данных через сети LoRaWAN® или mioty®

Измерительные приборы

  • Конкретная конфигурация предельных значений и пороговых значений сигнализации
  • Собственный источник питания от батареи
  • Различие между целевым и критическим состоянием
  • Оценка на месте с помощью механического индикатора или приложения

Интеллектуальные приборы IIoT

Манометр с трубкой Бурдона PGW23.100 с беспроводной передачей данных

  • Удлинитель антенны для улучшения сигнала в сложных условиях установки
  • Аналоговая индикация на месте установки
  • Сменные батареи
  • Индивидуальная настройка интервала измерения и передачи
  • Автоматическая сигнализация при превышении предельных значений
PGW23.100_en-co
PEW-1000_en-co

Преобразователь давления PEW-1000 с беспроводной передачей данных

  • Высокий уровень точности измерения
  • Индикация температуры
  • Представлено с LoRaWAN® или mioty®
  • Локальная регистрация данных через приложение
  • Индивидуальная настройка интервала измерения и передачи
  • Автоматическая сигнализация при превышении предельных значений

Преимущества


Давайте вместе найдем лучшее решение.

Эксперты WIKA с удовольствием помогут Вам в реализации Вашего проекта. Мы консультируем Вас, опираясь на наш обширный опыт в различных отраслях. Наши местные команды предоставляют первоначальные консультации по дизайну, рекомендации по оборудованию и сетевым технологиям, а также оказывают поддержку в области внедрения программного обеспечения и информационных панелей. Свяжитесь с нами напрямую.

Преимущества решений IIoT

Дистанционный мониторинг состояния позволяет оптимизировать стратегию технического обслуживания, выполняя работы на основе фактического состояния системы, а не по фиксированным интервалам. Таким образом снижаются затраты благодаря повышению эффективности и сокращению расходов на персонал. Кроме того, уменьшается углеродный след за счёт более эффективной передачи данных в сети и целевого корректирующего обслуживания.

Вместе мы обеспечим ориентированность вашей стратегии обслуживания и сервисного сопровождения на будущее.

✔ Дистанционный мониторинг состояния сети
✔ Улучшение прозрачности системы
✔ Целевое обслуживание вместо обходных инспекций