Приборы контроля плотности газа

Приборы контроля плотности газа SF6: надежность предупреждения о малом количестве газа

Гексафторид серы (SF6) является чрезвычайно эффективным электрическим изолятором для распределительных устройств среднего и высокого напряжения. Для надлежащей изоляции плотность газа должна оставаться в пределах определенных уровней. Кроме того, поскольку SF6 является газом с высоким потенциалом создания парникового эффекта, утечка его в атмосферу недопустима. Прибор контроля плотности газа SF6 оповещает операторов о снижении уровней, что указывает на загрязнение и/или утечки. Приборы контроля плотности газа SF6 производства WIKA оснащены функцией компенсации температуры и обладают герметичностью для защиты измерений от колебаний атмосферного давления и различий в уровне монтажа. Полностью выполненные из нержавеющей стали для обеспечения надежности и длительного срока службы, они оснащены тремя контактами сигнализации для предварительных оповещений при достижении заранее определенных предельных уровней.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Существуют ли датчики плотности газа с регулируемыми контактами?

Обычно датчики плотности газа не имеют регулируемых контактов. Контакты фиксируются сваркой после их настройки. Это предотвращает возникновение опасных условий эксплуатации из-за непреднамеренной или неправильной регулировки. Кроме того, контакты з ...

подробнее

Что представляет собой Build ID WIKA?

Build ID WIKA – это уникальный семизначный код, который временно сохраняет индивидуальную конфигурацию прибора WIKA. Возможно сохранение, совместное использование и последующее применение конфигурации WIKA с помощью Build ID.