Портативные калибраторы температуры

Эффективность калибровки калибраторами температуры WIKA

Портативные калибраторы температуры (сухоблочные калибраторы) — это электронные контроллеры, которые быстро, автоматически и без применения жидкости обеспечивают формирование температуры. Благодаря высокой надежности, точности и простоте эксплуатации портативные калибраторы температуры особенно хорошо подходят для применения в качестве заводского / рабочего эталона для автоматического тестирования и/или калибровки приборов для измерения температуры всех видов.
Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Каким образом должны быть сконструированы вставки для достижения наилучших результатов?

Вставки должны быть просверлены в соответствии с диаметром испытуемых изделий.

В общем случае необходимо выбирать наименьший диаметр отверстия с учетом теплового расширения испытуемого изделия.

Воздушный зазор между термометром и отверстием будет слу ...

подробнее

Из какого материала выполнены вставки для сухоблочного калибратора?

Выбор материала для вставок зависит от диапазона температур сухоблочного калибратора.

Выбранный материал должен отличаться температурным диапазоном, значительно отличающимся от температуры плавления. Например, для диапазона температур:

  • от -35 до 165 ...
подробнее