Погружные датчики давления

Для каждого метода измерения гидростатического уровня – подходящий погружной датчик давления

Погружной преобразователь давления, иногда называемый также уровнемером, представляет собой особое исполнение датчика давления для измерения гидростатического уровня в резервуарах, колодцах, шахтах и скважинах. Для этого погружной преобразователь давления погружается непосредственно в измеряемую жидкость и располагается как можно ближе ко дну. Там погружной датчик давления измеряет гидростатическое давление, что позволяет сделать непосредственное заключение о текущем уровне, то есть о высоте столба жидкости над ним.
Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Что такое метка места измерения?

Метка места измерения используется для точной маркировки места измерения (места, где проводится измерение). На ней указаны требования к продукту и технические характеристики для соответствующего места измерения, а также, при необходимости, обозначе ...

подробнее

Будет ли преобразователь давления продолжать работать исправно, если напряжение питания немного ниже минимального указанного уровня?

До определенного давления преобразователь давления будет по-прежнему выдавать правильный выходной сигнал. Однако если давление увеличится сверх этого значения, выходной сигнал останется на прежнем уровне, так как мощности источника питания недостат ...

подробнее