Одноточечный тензодатчик

Одноточечные тензодатчики от WIKA: отличное качество

Тензодатчики разработаны как особая форма датчиков силы для использования в весоизмерительном оборудовании. Эти датчики силы обеспечивают очень высокую точность измерений от 0,01 % до 0,05 % от номинальной нагрузки Fnom. Тензодатчики используются в широчайшем спектре областей применения, включая платформенные, фасовочные, конвейерные и упаковочные весы, динамические испытательные системы, а также электронные прецизионные, коммерческие и промышленные весы. WIKA предлагает все типичные и широко используемые геометрии тензодатчиков, такие как одноточечные тензодатчики, тензодатчики на изгиб и сдвиг, тензодатчики типа S, цилиндрические тензодатчики и тензодатчики на сжатие. Также поставляются соответствующие монтажные комплекты и полные весовые модули.