Безопасный мониторинг целостности нефтяных и газовых скважин
Повышение эффективности и прозрачности системы
В условиях нехватки квалифицированной рабочей силы регулярный мониторинг целостности скважин становится все более сложной задачей для нефтегазовых компаний. Поскольку скважины часто находятся в отдаленных районах, группы обученных специалистов должны добираться до этих мест на автомобилях, что может представлять опасность для персонала. На месте скважины давление в затрубном пространстве считывается, анализируется и вручную документируется. Этот трудоемкий процесс дает лишь моментальный снимок состояния, связывает ценные ресурсы и делает эксплуатацию и техническое обслуживание дорогостоящими. С помощью решений WIKA IIoT соответствующие места измерения могут быть зафиксированы в цифровом виде с помощью беспроводных датчиков без прокладки кабелей.
Это увеличивает видимость системы более чем на 99 %. Для документирования не требуется считывать значения на месте, документировать их и переносить в систему, что сокращает процедуры физической проверки в среднем более чем на 75 %. В случае события, связанного с целостностью, интеллектуальный прибор WIKA IIoT отправляет сигнал тревоги на платформу. Ответственный техник получает информацию напрямую и может отслеживать историю и состояние скважины из диспетчерской, принимать соответствующие меры и быстро реагировать.
Интеллектуальные приборы IIoT
- Конкретная конфигурация предельных значений и пороговых значений сигнализации
- Собственный источник питания от батареи
- Различие между целевым и критическим состоянием
- Оценка на месте с помощью механического индикатора или приложения
Связность
- Расстояние беспроводной передачи данных до 10 км с LoRaWAN®
- Инструменты с батарейным питанием со сроком службы батареи до 5 лет
- Безопасное и профессиональное управление сетью
- Безопасное сквозное шифрование данных
- Масштабируемая архитектура
Применение и платформа
WIKA предлагает универсальное и автономное решение для мониторинга целостности с удаленным доступом к нефтяным и газовым скважинам. Система включает в себя автоматизированную документацию, визуализацию состояния, обнаружение аномалий с упрощенным управлением оповещениями для быстрого реагирования в случае событий, связанных с целостностью. Обмен данными с собственными системами легко осуществим. Для получения более подробной информации запросите живую демонстрацию.
Преимущества
Давайте вместе найдем лучшее решение.
Эксперты WIKA с удовольствием помогут Вам в реализации Вашего проекта. Мы консультируем Вас, опираясь на наш обширный опыт в различных отраслях. Наши местные команды предоставляют первоначальные консультации по дизайну, рекомендации по оборудованию и сетевым технологиям, а также оказывают поддержку в области внедрения программного обеспечения и информационных панелей. Свяжитесь с нами напрямую.