Датчик уровня

Постоянно и в любое время определяйте уровень заполнения

Наши датчики уровня позволяют непрерывно определять уровень, независимо от изменений физических или химических качеств, происходящих в среде, таких как: пенообразование, электропроводимость, диэлектрическая постоянная, давление, вакуум, температура, испарение, конденсация, образование пузырьков, кипение и изменение плотности. С помощью интерфейса HART® возможно параллельное измерение граничного слоя и общего уровня. Возможна индикация уровня пропорционально высоте или объему. Технологическое присоединение, направляющая трубка и поплавок могут изготавливаться из нержавеющей стали 1.4571, 1.4435, 1.4539, титана или различных пластмасс.

Что представляют собой преобразователи для измерения уровня и каков принцип их работы?

Преобразователи для измерения уровня – это датчики, которые используются для измерения уровня жидкости в емкостях или резервуарах. Они преобразуют измеренный уровень заполнения в электрический сигнал (например, 4 ... 20 мА/HART), который затем может использоваться для индикации или управления процессом. Эти приборы необходимы для многих промышленных процессов, позволяя обеспечить безопасный и эффективный уровень заполнения. Они также могут использоваться для измерения границы раздела фаз.

Каков принцип работы магнитострикционного датчика уровня?

В магнитострикционном датчике уровня, например, в модели FLM-CA, используется магнитный поплавок, расположенный вдоль волновода. Когда через волновод посылается электрический импульс, при взаимодействии поплавка с магнитным полем возникает волна кручения. Для точного определения уровня измеряется время между импульсом и волной. Данная технология особенно полезна в тех случаях, когда требуется высокая точность и надежность.

Как работают датчики уровня с цепью измерения из герконов?

Датчик уровня с цепью измерения из герконов состоит из большого количества герконовых контактов, соединенных последовательно и установленных на печатной плате. При изменении уровня жидкости поплавок перемещается вверх и вниз по цепи измерения из герконов. Магнитная система, расположенная в поплавке, при движении поплавка замыкает соответствующие герконовые контакты на разных уровнях жидкости. Таким образом, изменение уровня вызывает изменение выходного сигнала в аналоговом режиме. Растеризация герконовой цепи измерения из герконов, в свою очередь, определяет разрешение и точность датчиков уровня с цепью измерения из герконов.

Для каких областей применения подходят магнитострикционные датчики уровня или датчики уровня с цепью измерения из герконов?

Магнитострикционные датчики уровня обеспечивают очень высокую точность и идеально подходят для сложных условий эксплуатации. Они особенно подходят для условий, где важны точность и надежность. Магнитострикционные датчики уровня также особенно подходят для применения при высоких и низких температурах, поскольку лишь немногие компоненты подвергаются воздействию экстремальных рабочих температур. Датчики уровня с цепью измерения из герконов проще в установке и более экономически эффективны, благодаря чему они идеально подходят для стандартных областей применения. Кроме того, датчики уровня с цепью измерения из герконов особенно хорошо подходят для работы в условиях суровых температур и сильных вибраций. Таким образом, выбор зависит от конкретных требований вашего приложения, таких как точность, стоимость и условия установки.

В чем преимущества поплавковых датчиков уровня?

Преимущество поплавковых датчиков уровня заключается в очень малом сроке ввода в эксплуатацию, поскольку все важные настройки уже выполнены производителем в процессе производства. Однако наибольшие преимущества поплавковых датчиков уровня лежат в технологической плоскости. Поплавковые датчики уровня работают независимо от пенообразования, колебаний температуры или упругости среды.

В моей области применения присутствует сильная вибрация. Какой датчик уровня мне нужен для моей области применения?

В условиях сильной вибрации обычно используются датчики уровня с цепью измерения из герконов, например, модель FLR-S. Датчики уровня с цепью измерения из герконов очень надежны в части механических нагрузок.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Как получить Build ID WIKA?

В большинстве случаев Build ID WIKA можно получить по запросу. Возможен запрос идентификатора во всех доступных онлайн-конфигураторах. Идентификатор можно создать на вкладке «Конфигурация» с помощью «Конфигурации общего доступа».

Что происходит по истечении минимального срока действия Build ID WIKA?

По прошествии трех месяцев действительность не гарантируется.