Механические термометры

Механические термометры с диапазоном шкалы от -200 до +700 °C

Наши механические термометры работают по принципу деформации биметалла, либо расширения жидкости или газа. Таким образом обеспечиваются диапазоны шкал от - 200 до +700 °C при различных классах точности, времени отклика и устойчивости к воздействию окружающей среды. Варианты технологических присоединений, показателей диаметра и длины штока позволяют выбрать подходящее решение для любых условий применения. Механические термометры с внешними капиллярами отличаются многофункциональностью. Все термометры при необходимости могут быть оснащены защитной гильзой.
Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Почему жидкостное демпфирование является преимуществом при отрицательных температурах окружающей среды?

Так как в незаполненных приборах может образовываться конденсат, и окно запотевает. В заполненных приборах этого не происходит.