Манометры с выходным сигналом

Для всех установленных электрических сигналов с бесконтактным датчиком

Манометры с выходным сигналом сочетают в себе преимущества аналоговой индикации механического манометра, который не требует внешнего питания и преобразователь давления с электрическим выходным сигналом. Такие комбинированные приборы поставляются со всеми распространенными электрическими сигналами. Бесконтактный сенсор не оказывает какого-либо влияния на измерительный сигнал. Многие приборы могут поставляться в соответствии с требованиями ATEX с искробезопасным типом защиты от воспламенения Ex i.

Что представляет собой манометр с выходным сигналом?

Многофункциональные манометры intelliGAUGE это выгодное и одновременно надежное решение, которое используется практически во всех областях измерения давления. Они сочетают в себе аналоговую индикацию механического манометра, который не требует внешнего питания и датчик давления с электрическим выходным сигналом. Такие комбинированные приборы поставляются со всеми распространенными электрическими сигналами. Бесконтактный сенсор не оказывает какого-либо влияния на измерительный сигнал. Большинство моделей приборов могут изготавливаться в соответствии с требованиями ATEX Ex ia. Для манометров с номинальными размерами 100 и 160 мм электрические выходные сигналы могут также сочетаться с электроконтактами. Помимо манометров с трубкой Бурдона, мембранных и капсульных манометров с выходным сигналом, WIKA также предлагает манометры абсолютного давления с выходным сигналом, преобразователи дифференциального давления и манометры дифференциального давления с выходным сигналом.

Что представляет собой преобразователь дифференциального давления?

Модель преобразователя перепада давления DPGT40 производства WIKA представляет собой датчик перепада давления со встроенной индикацией рабочего давления и выходным сигналом. При необходимости передачи сигнала и, одновременно, считывания перепада давления на месте используется DELTA-trans из линейки продуктов DELTA-line. Помимо дифференциального давления, преобразователь дифференциального давления DELTA-trans с выходным сигналом может также отображать рабочее давление с помощью встроенной индикации рабочего давления.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Какова функция трехходового вентильного блока?

Посредством встроенных вентилей выравнивания давления достигается однородность подачи большего и меньшего давления, избегается односторонняя перегрузка во время запуска и работы, также обеспечивается возможность оценки нуля во время работы.

Как получить Build ID WIKA?

В большинстве случаев Build ID WIKA можно получить по запросу. Возможен запрос идентификатора во всех доступных онлайн-конфигураторах. Идентификатор можно создать на вкладке «Конфигурация» с помощью «Конфигурации общего доступа».