Датчики наклона

Датчики наклона от WIKA: высокая точность, универсальность, независимость.

WIKA предлагает датчики наклона различных видов исполнения. В датчиках наклона находится диэлектрическая жидкость, которая, как и спиртовой уровень, выравнивается по горизонтали под действием силы тяжести, без погрешности гравитационного ускорения. Измерения не зависят от колебаний гравитации и поэтому воспроизводимы в любом месте. Угол наклона вычисляется путем обнаружения дифференциальной емкости. С помощью этой технологии измерение возможно до 360°. При этом возможно обеспечение показателя погрешности менее 0.1 %. Также они поставляются для резервных и многоосевых областей применения и с взрывозащищенными корпусами. Датчики наклона WIKA обеспечивают высокую степень защиты от проникновения, подходят для суровых условий и могут использоваться в диапазоне температур от -40 °C до 80 °C.