Весовые датчики

Одноточечные весовые датчики производства WIKA: выдающееся качество

Весовые датчики разработаны в качестве специальной формы тензодатчика с целью применения в весовом оборудовании. Такие тензодатчики обеспечивают высокую точность измерений 0.01 % и 0.05 % от полной шкалы. Весовые датчики используются в широчайшем спектре областей применения, включая платформенные, фасовочные, конвейерные и упаковочные весы, динамические испытательные системы, а также электронные прецизионные, коммерческие и промышленные весы. WIKA предоставляет весовые датчики всех типовых и широко применяемых геометрических форм, такие как одноточечные весовые датчики, весовые датчики тензодатчиков "балка среза" и балочных тензодатчиков, весовые датчики типа S, весовые датчики канистрового типа и весовые датчики для измерения силы сжатия. Также поставляются соответствующие монтажные комплекты и полные весовые модули.