Многоточечные термопары часто используются для измерения температурного профиля в реакторах или топливных складах или для обнаружения так называемых “горячих точек”.
Отдельные точки измерения набивают или втягивают во внешнюю защитную трубку. Точки измерения располагаются на разных уровнях в зависимости от области применения. В зависимости от потребностей заказчика защитную трубку собирают с технологическим соединением для непосредственного монтажа или внутри направляющей трубки. Соединительные клеммы или преобразователи температуры помещаются в соединительный корпус, который является составной частью многоточечной термопары или может быть установлен отдельно, например, на стене или трубопроводе.
Такие сборочные узлы используются в тех случаях, когда необходимо обеспечить температурный профиль, а масса или размер датчика представляют собой ограничение. Они могут быть выполнены в самых разных конфигурациях в соответствии с конкретной областью применения.
Например, в некоторых областях применения возможно добавление в многоточечную термопару возможность перемещения. Благодаря чему возможен непрерывный сбор данных по всей длине хода. С помощью этой функции можно собрать важную информацию, касающуюся работы катализатора или технологического процесса. Возможно оснащение данных направляющих устройств электрическим приводом с точной обратной связью по положению.