Калибровка DAkkS – правильный путь к получению калибровочного сертификата
Калибровка в WIKA
С 1982 года WIKA является членом Немецкой службы калибровки (Deutscher Kalibrierdienst – DKD) – как лаборатория калибровки, так и мобильный сервис калибровки были аккредитованы Немецким национальным аккредитационным органом (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS) в соответствии с DIN EN ISO / IEC 17025. Таким образом, с WIKA вы можете быть уверены, что калибровка по ISO и выдача калибровочного сертификата всегда выполняются в соответствии с законодательными и нормативными требованиями, а также на международно признанном уровне.
Что такое калибровка DAkkS?
В измерительной технике калибровка означает определение погрешности измерения соответствующего измерительного прибора. В отличие от регулировки, при калибровке не производится вмешательства в измерительный прибор. Если измерительный прибор со стрелочной индикацией откалиброван, фиксируется отклонение между показанием прибора и фактическим значением. Для материальных мер, например масс, определяется разница между нанесённой маркировкой и фактическим значением. Для измерительных цепей отклонение измерения определяется как разница между значением выходного сигнала и значением, которое сигнал должен иметь при идеальной передаточной характеристике и заданном входном значении.
В стандартах DIN EN ISO 9000 и DIN EN ISO / IEC 17025 для калибровки DAkkS требуется прослеживаемость до национальных стандартов. При прослеживаемости показание прибора (или материальная мера) сравнивается с соответствующим эталоном для данного измеряемого параметра.
Национальный институт метрологии Германии (Physikalisch-Technische Bundesanstalt – PTB) является высшей метрологической инстанцией в Германии. PTB осуществляет хранение и разработку национальных стандартов. Он обеспечивает международную сопоставимость данных на основе сотрудничества с другими национальными институтами.
Посредством DAkkS калибровки измерительного и испытательного оборудования и отслеживаемости измерений согласно национальным стандартам обеспечивается достоверный сбор технологических параметров. Калибровка по ISO от WIKA напрямую способствует обеспечению качества вашей продукции.
Что такое сертификат калибровки DAkkS?
Лаборатории калибровки WIKA проверяют ваши измерительные приборы в виде заводской калибровки или прослеживаемой калибровки в соответствии с ISO 17025. Результат калибровки по ISO фиксируется в калибровочном сертификате. Европейская организация по аккредитации (EA) гарантирует, что Ваш калибровочный сертификат будет действителен и в других странах. Мы выдаём калибровочные сертификаты для таких измеряемых величин, как давление, температура, постоянный ток, постоянное напряжение и сопротивление.
Мы будем рады выдать калибровочный сертификат и для ваших измерительных приборов. Пожалуйста, используйте наш бланк для (повторных) калибровок.
В чём разница между калибровкой DAkkS и заводской калибровкой?
Существенное различие между этими двумя видами калибровки заключается в том, что только калибровка по ISO 17025 гарантирует прослеживаемость до национального стандарта. В соответствии с иерархией стандартов — от рабочего или заводского стандарта до эталонного национального стандарта — существует определённая иерархия калибровки. Источники ошибок, такие как гистерезис и воспроизводимость, также измеряются и документируются вместе с неопределённостью измерений и неопределённостью эталона, а затем сводятся в расширенную неопределённость измерений. Калибровка по ISO 17025, таким образом, является более точной, более обширной и также международно признанной в сравнении с заводской калибровкой. Сертификаты калибровки DAkkS могут выдаваться только аккредитованными калибровочными лабораториями, такими как калибровочная лаборатория WIKA Заводская калибровка учитывает только значения измерений и определяет отклонение, которое фиксируется в инспекционном сертификате в соответствии с DIN EN 10204. Подробнее о различиях вы можете узнать в видео Заводская калибровка vs. прослеживаемая калибровка DAkkS в соответствии с ISO 17025.
Когда необходима калибровка DAkkS?
Калибровка DAkkS необходима, если:
- требуется заказчиком
- калибровочный сертификат должен быть международно признан
- эталонные приборы должны быть откалиброваны
В чём разница между поверкой и калибровкой ?
Термины «Поверка» и «Калибровка» часто путают. При калибровке определяется и сертифицируется отклонение измеренного значения от эталона. Поверка же, напротив, является обязательным государственным испытанием. Приборы для измерений, подлежащие обязательной государственной поверке, могут использоваться только после этой поверки.
Манометры, например, должны проходить поверку, если их пригодность (например, по определённой измерительной точности) необходима для защиты здоровья и безопасности людей или для измерения размеров в рамках свободного перемещения товаров.